Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Vibration Damping / Sound Proofing / Protective Products / Antistatic Materials
TRSCSB, TRSCSG - Guarnizioni di finitura in gomma siliconica TRSC
Misumi
...
TRSCSB, TRSCSG - Guarnizioni di finitura in gomma siliconica TRSC
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TRSCSB3.2-L1
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Cod. comp.
PN
Selezione tipo
TP
Selezione tipo
TS
Materiale del corpo
MATB
Materiale della parte in gomma
MATR
Materiale inserto
MATC
Colore
COLOR
T
T [mm]
L - Incrementi di 1m
L [m]
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
W
W [mm]
D
D [mm]
t
TT [mm]
Raggio di curvatura minimo direzione 1
MBR1 [mm]
Raggio di curvatura minimo direzione 2
MBR2 [mm]
Raggio di curvatura minimo direzione 3
MBR3 [mm]
Spessore piastra (Gamma di T)
PT [mm]
1
TRSCSB3.2-L1
TRSCSB, TRSCSG
TRSCSB
Gomma siliconica
Gomma siliconica
EN 1.0330 equivalente
Nero
3.2
1
9.6
12
18.5
4.6
6.5
1.2
50
90
35
1.0~3.2
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Misumi
- TRSCSB, TRSCSG
Shorttext
Guarnizioni di finitura in gomma siliconica TRSC
Ultime modifiche
29.11.2024 04:26:07
Unità
Parole chiave
Guarnizioni
finitura
gomma
siliconica
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties